Publicar produtos
Azur toilet tissue paper dispenser standard size
Jofel
Arquivado

Azur toilet tissue paper dispenser standard size

Jumbo toilet tissue dispenser. Manufactured from high quality white ABS Key lock, lever indicator. For rolls up to 300 m, with maximum diameter of 220 mm. Rolls with 45 mm diameter mandrel. Easy to clean and quick service. Robust, resistant, long lasting life. Hinged cover. Modern design, suits perfectly any installation and decor. Included on the range "Azur". Available in several colours Conceived for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Especificação
  • NET (without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 278 WIDTH: 270 DEPTH: 118 WEIGHT (Kg) 0,670 GROSS (with packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 284 WIDTH: 275 DEPTH: 131 WEIGHT (Kg) 0,795
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAzur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • Familia de productoPaper dispensers
  • Grupo de produtosAZUR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)278
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers