Publicar produtos
Smart toilet tissue paper dispenser medium size
Jofel
Arquivado

Smart toilet tissue paper dispenser medium size

Toilet tissue roll dispenser, “Low Cost” Made of high quality white ABS. Key lock and content viewer. For rolls up to 300 m and with diameter of 220 mm. For mandrels with 45 mm diameter. Easy to clean and replace roll. Robust, resistant and long lasting life. Hinged cover for easy opening. Modern design that suits perfectly any installation and decor Included in the range “Smart”, low cost. Ideal for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Especificação
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • Familia de productoBath accessories
  • Grupo de produtosBath accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.46
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers