Publicar produtos
Insul-SHIELD® Black

Insul-SHIELD® Black

Traduzido por Google,

O Johns Manville Insul-SHIELD® Black é uma série de placas isolantes térmicas e acústicas flexíveis, semirrígidas ou rígidas, para aplicações personalizadas de fachadas cortina. O Insul-SHIELD Black é resistente ao fogo e não combustível, disponível com ou sem revestimento, e projetado para uso em construções novas e reformas, edifícios com painéis metálicos e em construções em geral.

USAR:

  • Construção nova e reforma – O isolamento Insul-SHIELD oferece valores de isolamento térmico e acústico para cavidades de fachadas cortina, estacionamentos, salas de máquinas, teatros, restaurantes, cassinos e outras aplicações de construção comercial.
  • Construção de Fachadas Cortina Personalizadas – O Insul-SHIELD é excepcionalmente adequado para a construção de fachadas cortina, tanto em termos de instalação quanto de desempenho. Quando utilizado no revestimento externo de edifícios com estrutura de aço, ajuda a reduzir a perda de calor no inverno e o ganho de calor no verão. O resultado é um revestimento térmico atraente e eficiente que reduz os custos de energia a longo prazo e melhora a relação custo-benefício ao longo do ciclo de vida.
  • Construção padrão com painéis metálicos – O Insul-SHIELD é oferecido em uma variedade de tamanhos, densidades e revestimentos para isolamento em obra ou em fábrica de edifícios com painéis metálicos, como usinas de energia, edifícios de montagem, arenas esportivas e outras instalações comerciais.
  • Construção em geral – O Insul-SHIELD oferece proteção térmica para estruturas de alvenaria ou concreto, como shoppings, bancos e muitos outros tipos de edifícios comerciais ou institucionais de baixa altura. Também é ideal para uso em tetos de estacionamentos.
  • Cinemas – O Insul-SHIELD Preto em rolo com revestimento preto é um fundo ideal para telas de cinema. A superfície opaca absorve a luz, eliminando a preocupação com a retrodispersão na área de visualização.

CARACTERÍSTICAS:

  • Acusticamente eficiente - Reduz a transmissão de som através de telhados, tetos, pisos e paredes.
  • Resistente ao fogo - Propagação de chamas de 25 ou menos e desenvolvimento de fumaça de 50 ou menos.
  • Não combustível - Os aços inoxidáveis ​​I/S 150, I/S 300 e I/S 600 sem revestimento são não combustíveis.
  • Resistente à umidade - Os revestimentos com barreira de vapor impedem a transmissão de vapor de água.
  • Não corrosivo - Impede a aceleração da corrosão em tubulações, fiações e perfis metálicos.
  • Durável - Não apodrece, não mofa nem se deteriora de qualquer outra forma, evitando deformações e espaços vazios sem isolamento.
  • Fácil de manusear - Leve; mantém sua integridade física durante o manuseio.

VANTAGENS DE DESEMPENHO

  • Custo-benefício: leve, fácil de manusear e fabricar, o que permite uma instalação rápida e um custo total reduzido.
  • Eficiência térmica : proporciona resistência eficaz à transferência de calor.
  • Controle de som: reduz a transmissão de som através de telhados, tetos, pisos e paredes.
  • Resistente ao fogo: todos os produtos Insul-SHIELD oferecem resistência ao fogo.
  • Resistente à umidade: os revestimentos com barreira de vapor impedem a transmissão de vapor de água.
  • Durável: Não apodrece, não mofa nem se deteriora de qualquer outra forma, evitando deformações e espaços vazios sem isolamento.
  • Fácil de manusear: ao contrário de alguns produtos que são quebradiços, a fibra de vidro mantém sua integridade física durante o manuseio.
  • Autossustentáveis: As placas Insul-SHIELD são rígidas o suficiente para serem autossustentáveis ​​e podem ser fixadas com o mínimo de esforço.
    fixação a uma variedade de superfícies.
Especificação
  • SPECIFICATION COMPLIANCE:

    • Insul-SHIELD complies with applicable ASTM standards and International Building Code (IBC).
    • ASTM C1104 Water Vapor Sorption 5% max by wt. (roll and I/S 300).
    • CAN/ULC S102 (roll and I/S 300).
    • Faced material meets air erosion standards up to 1,800 fpm (9.14 m/s) per UL 181.
    • Maximum Service Temperature 250˚ (121˚C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsul-shield-black
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento