Publicar produtos
JM CladStone™ - Water & Fire Block Insulation
JM CladStone™ - Water & Fire Block Insulation

    JM CladStone™ - Water & Fire Block Insulation

    Traduzido por Google,

    O isolamento Johns Manville CladStone™ Water & Fire Block é fabricado com fibras inorgânicas derivadas de rocha vulcânica. A tecnologia de fabricação avançada garante qualidade consistente do produto, com alta densidade de fibras e baixo teor de partículas para excelente desempenho. Não combustível e com propriedades hidrorrepelentes, é ideal para aplicações em paredes externas com cavidade e fachadas ventiladas. Disponível em quatro densidades: CladStone 45 (4,5 pcf), CladStone 60 (6,0 pcf), CladStone 80 (8,0 pcf) e CladStone 110 (11,0 pcf).

    CARACTERÍSTICAS:

    • Repelente à água - Repele a água para garantir a drenagem quando aplicado como parte de um sistema adequado de impermeabilização de paredes externas.
    • Resistente ao fogo - Ponto de fusão superior a 2000˚F (1093˚C). Propagação de chamas 0 e desenvolvimento de fumaça 0.
    • Vidro inorgânico durável - Sem crescimento de fungos. Sem proliferação de pragas.
    • Densidades - CladStone 45 (4,5 pcf), CladStone 60 (6,0 pcf), CladStone 80 (8,0 pcf) e CladStone 110 (11,0 pcf)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajm-cladstone-water-fire-block-insulation
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento