Publicar produtos
JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

Traduzido por Google,

A espuma de poliuretano projetada de células fechadas JM IV HFO 2.8 é um sistema de isolamento premium de dois componentes, com densidade de 2,8 pcf (libras por pé cúbico), projetado para aplicações como tanques de armazenamento, edifícios agrícolas e outras construções de Classe U, instalações subterrâneas e operações geológicas. A tecnologia de quarta geração permite que a JM IV HFO 2.8 seja produzida com um baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP) e um Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (ODP) igual a zero. Sua alta resistência à compressão e excelente estabilidade dimensional, desempenho térmico e de umidade superiores, além de excepcional capacidade de pulverização e adesão, a tornam a escolha ideal para situações em que uma espuma de alto desempenho é fundamental.

USOS RECOMENDADOS:

  • Edifícios da Classe U, como aqueles usados ​​para agricultura.
  • tanques de armazenamento
  • Instalações subterrâneas
  • Aplicações geológicas, como rompedores e protetores de tubos.

VANTAGENS DE DESEMPENHO:

  • Melhora a eficiência energética
  • Proporciona uma barreira de ar eficaz.
  • Aumenta a resistência ao travamento
  • Excelente adesão

VANTAGENS DO INSTALADOR:

  • Excelente capacidade de pulverização
  • Ampla janela de processamento
  • Baixo odor de aplicação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajm-corbond-28-hfo-closed-cell-spray-foam
  • Familia de productoBuilding Insulation
  • Grupo de produtosSpray Foam Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation