Publicar produtos
JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

Traduzido por Google,

A espuma de poliuretano expandido JM No Mix Open Cell (NMOC) é um sistema de isolamento de dois componentes e baixa densidade. Ela foi especialmente desenvolvida para isolar interiores de edifícios comerciais, residenciais e industriais, e não requer mistura. Com rendimento consistente, isolamento térmico superior, excelentes propriedades de vedação e adesão excepcional, a JM NMOC é a escolha ideal para a criação de edifícios de alto desempenho e eficiência energética.

USOS RECOMENDADOS:

  • Paredes
  • Sótãos sem ventilação
  • Conjunto de parede com resistência ao fogo de 1 hora
  • Pisos
  • Sótãos ventilados
  • Conjunto de parede com resistência ao fogo de 2 horas
  • Tetos
  • Espaços de rastejamento

VANTAGENS DE DESEMPENHO:

  • Melhora a eficiência energética
  • Proporciona uma barreira de ar eficaz.
  • Adesão excepcional

VANTAGENS DO INSTALADOR

  • 17.000 BFT/conjunto
  • Excelente adesão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajm-nmoc-spf
  • Familia de productoBuilding Insulation
  • Grupo de produtosSpray Foam Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation