Publicar produtos
JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

Traduzido por Google,
As membranas JM TPO-SA (Autoadesivas) podem ser instaladas até três vezes mais rápido do que uma aplicação tradicional totalmente aderida, graças à tecnologia "descasque e cole" do nosso adesivo aplicado na fábrica. Com excelente desempenho adesivo, adere até -1°C sem a necessidade de qualquer preparação ou primer adicional em todos os substratos horizontais aprovados. A JM TPO-SA é ideal para instalações que exigem pouco ou nenhum COV e podem também ter menos restrições climáticas do que muitos sistemas adesivos tradicionais. A JM TPO-SA começa forte e permanece forte por toda a vida útil do telhado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajm-tpo-sa
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosMembranes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Código CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes