Publicar produtos
Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Traduzido por Google,

O isolamento de fibra de vidro insuflado Johns Manville Spider® Plus Formaldehyde-Free™ utiliza tecnologia de fibras entrelaçadas para preencher rapidamente todas as lacunas e espaços vazios, sem adesivo ou tela, para uma instalação mais rápida. O Spider Plus proporciona cobertura completa, sem encolhimento ou assentamento, resultando em desempenho térmico e controle acústico superiores. Projetado para uso em construções com estrutura de madeira e metal, construções de madeira engenheirada e casas pré-fabricadas.

CARACTERÍSTICAS:

  • Secagem rápida - Seca imediatamente após a instalação.
  • Cobertura completa - Eficaz em espaços apertados, áreas com grande quantidade de pontes transversais ou pequenos vãos e espaços vazios.
  • Eficiência térmica - Resistência eficaz à transferência de calor, com valores R de até R-25 em uma cavidade de 6 polegadas.
  • Sem formaldeído - Não libera formaldeído em ambientes internos.
  • Controle de som - Reduz a transmissão de som através de paredes externas e internas, pisos e tetos.
  • Resistente ao fogo - Propagação de chamas de 25 ou menos e desenvolvimento de fumaça de 50 ou menos.
  • Vidro inorgânico resistente - Não apodrece, não mofa e não se deteriora. Também não é corrosivo para tubulações, fiação e perfis metálicos.

APLICAÇÕES:

  • Isolamento térmico e acústico de paredes internas e externas e de tetos/pisos
  • Conjuntos (com cavidades para vigas ou caibros).
  • Construção em estrutura de madeira – casas residenciais e edifícios comerciais de pequeno porte
  • Construção com estrutura metálica – edifícios residenciais e comerciais
  • Casas pré-fabricadas – moradias modulares ou pré-fabricadas
  • Construção em madeira engenheirada – estruturas com cavidades espaçadas de 12" a 19,2" entre os centros.

VANTAGENS DE DESEMPENHO:

  • Melhora a qualidade do ar interior: porque é fabricado sem formaldeído.
  • Eficiência energética: proporciona resistência superior à transferência de calor com valores R de até R-23 em uma cavidade de 2x6.
  • Cobertura completa: a cobertura sem frestas maximiza o desempenho térmico e acústico e minimiza a fuga de ar por onde a energia pode escapar.
  • Resistente: a fibra de vidro leve e interligada impede o assentamento.
  • Controla o som: reduz a transmissão de som através de paredes externas e internas e de sistemas de piso/teto.
  • Fácil de instalar: isola uma casa típica de 250 m² em 2 a 3 horas, duas vezes mais rápido que outros sistemas de isolamento por aspersão.
  • Resistente a mofo e bolor: a fibra de vidro é naturalmente resistente ao mofo.
  • Resistente ao fogo e não combustível: consulte os dados dos testes.
  • Não corrosivo: não acelera a corrosão de tubulações, fiação ou perfis metálicos.
  • Durável: não apodrece, não mofa e não se deteriora de nenhuma outra forma. O isolamento JM Spider Plus não retém umidade nem perde permanentemente seu valor R.
  • Secagem rápida: requer menos umidade do que outros sistemas de aplicação por pulverização durante a instalação e seca imediatamente quando instalado conforme recomendado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspider-plus-blow-in-custom-fiberglass-insulation
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento