Publicar produtos
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
    JUNG

    JUNG HOME.JUST SMART.

    Traduzido por Google,

    JUNG CASA. APENAS INTELIGENTE.

    Alterne e diminua as luzes, mova as persianas para cima e para baixo, regule a temperatura ambiente e integre os produtos inteligentes de muitos fornecedores : com o sistema de casa inteligente da JUNG HOME, você simplesmente torna a sua casa mais inteligente. JUNG HOME baseia-se na instalação convencional de 230 volts. Desta forma, a sua casa ou apartamento cumpre os requisitos de uma infraestrutura digital. Todas as funções podem ser controladas de forma simples através de um interruptor, através da aplicação JUNG HOME, por comando de voz ou automaticamente através de detetores de movimento.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Smart and attractive

      All JUNG HOME push-buttons, covers and sockets are available in the JUNG A, CD and LS ranges - the classic LS 990 also in the 63 colours from Les Couleurs® Le Corbusier. In this way, the system fits perfectly into every interior and harmoniously complements the existing electrical installation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajung-home_just-smart
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
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
    Produtos parecidos