Publicar produtos
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

Traduzido por Google,
Os tons de nogueira tostados encontrados neste piso de carvalho de tira única da Grande Collection são levemente salpicados com nós e rachaduras naturais, que dão profundidade ao seu caráter rústico. Cada tábua é meticulosamente raspada à mão, o que melhora a aparência desgastada do piso. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacasaoak584900
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosGrande Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)2800
  • Profundidade (mm)260
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)