Publicar produtos
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho de uma única faixa muito rústico da Grande Collection apresenta nós e rachaduras naturais na madeira, que dão vida aos tons quentes da madeira. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter natural do grão. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachateauoak586663
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosGrande Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)2800
  • Profundidade (mm)260
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)