Publicar produtos
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho de 2 tiras da Coleção Sand apresenta tons quentes realçados por uma laca fosca pigmentada branca para uma expressão contemporânea com contrastes sutis nas tábuas. O acabamento leve melhora o grau uniforme das placas, resultando em uma aparência macia e suave.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakmenton596434
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosSand Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)