Publicar produtos
Oak Palazzo Fumo
Kährs

Oak Palazzo Fumo

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho marrom café levemente defumado da Coleção Renascença Europeia é colocado em um padrão holandês clássico e atemporal. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Light Smoked 15313REK15KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakpalazzofumo586457
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosEuropean Renaissance Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2426
  • Profundidade (mm)198.5
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos