Publicar produtos
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho branco leitoso da Shine Collection apresenta um brilho perolado brilhante, que realça sua coloração suave e uniforme. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento em laca de alto brilho adiciona brilho, dando ao piso uma aparência polida enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakpearl596888
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosShine Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2266
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)