Publicar produtos
Oak Terra
Kährs

Oak Terra

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho de tira única da Lux Collection apresenta tons de terra saturados destacados por um rico acabamento de fumaça, que acentua as manchas naturais na madeira. A micro-chanfradura de quatro lados na borda garante uma aparência clássica de prancha completa. Cada placa é cuidadosamente escovada com perfeição, realçando as nuances mais escuras do grão para uma expressão rústica e atemporal. O acabamento lacado ultra-mate realça as variações naturais da madeira, criando a impressão de madeira recém serrada. Isso elimina efetivamente o brilho enquanto protege o piso do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151N8AEKF4KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakterra596428
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosLux Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)