Publicar produtos
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
    KALE

    KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min

    Especificação
    • Comfort length: 113 mm

      Comfort height: 99 mm

      35 mm ceramic cartridge

      Honeycomb aerator

      5 liter / minute water flow (at any pressure)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakaleseramik-mare-basin-mixer-5l-min
    • Familia de productoMare
    • Grupo de produtosMare Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia