Publicar produtos
KaleSeramik Pro Built-In Thermostatic Bath Mixer
KALE

KaleSeramik Pro Built-In Thermostatic Bath Mixer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakaleseramik-pro-built-in-thermostatic-bath-mixer
  • Familia de productoTechnology
  • Grupo de produtosTechnology
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia