Publicar produtos
READy Concentrator
READy Concentrator
READy Concentrator
    Kamstrup

    READy Concentrator

    Traduzido por Google,

    O READy Concentrator é o componente de rede central que compõe a infraestrutura em uma rede fixa READy. Sua primeira prioridade é coletar valores de medição de medidores e sensores Wireless M-Bus instalados e encaminhar dados para READy Manager (o sistema de gerenciamento de dados de medidor superior (MDM )) através de uma conexão de internet com ou sem fio. É possível ler dados de medidores/sensores prioritários e transferir dados para o READy Manager em intervalos de até 5 minutos.

    Especificação
    • READy Concentrator is designed for outdoor installation and is easily installed by means of the built-in bracket on the back. When installed outdoors, READy Concentrator must be installed in a suitable outdoor cabinet.When installed outdoors in extreme environments, e.g. in chimneys of the utility or other installations located at high elevations, READy Concentrator is installed in a stainless steel cabinet with built-in heating element partly for securing optimal radio coverage, partly for achieving the optimal operation conditions in any weather conditions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREADyConcentrator
    • Familia de productoCommon Hardware
    • Grupo de produtosREADy Hardware
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)208
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)65
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte