Publicar produtos
ALVA - Storage H1230 ø520
ALVA - Storage H1230 ø520
ALVA - Storage H1230 ø520

    ALVA - Storage H1230 ø520

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As estantes Alva (design Rainer Mutsch) são compostas por finas tiras de madeira mantidas firmemente no lugar pelas prateleiras que suspendem para criar uma construção tão forte e estável quanto impressionante de se ver. O design leva o material aos seus limites, utilizando a força de torção da madeira para criar uma estrutura de alta rigidez. Alva é leve e arejado na aparência, mas também é extremamente resistente. Alva é um divisor de quarto ideal, mas também pode ser usado como estante ao lado de um sofá ou poltrona, enquanto a prateleira redonda fornece uma solução inteligente para armazenamento de canto.
    Especificação
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalva-av523
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosAlva
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniclassResidential Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa