Publicar produtos
CUBEBRICK - Storage 360x720x240

CUBEBRICK - Storage 360x720x240

Traduzido por Google,

A ideia básica por trás da prateleira de parede Cubebrick (Roger Persson 2018) foi criar uma estrutura em forma de cubo que usa apenas uma quantidade mínima de materiais. A prateleira é pendurada na parede com a ajuda do encaixe de suspensão especial em aço inoxidável fornecido. Uma prateleira de madeira está incluída como padrão, mas os clientes também têm a opção de escolher uma prateleira de vidro. Além disso, é claro, uma seleção generosa de acessórios: parte traseira de madeira, painel superior de madeira ou vidro, iluminação LED regulável, laterais de vidro e portas de vidro.

O Cubebrick funciona tão bem sozinho quanto agrupado com vários de seus irmãos. A intenção é que o número limitado de componentes no sistema modular Cubebrick inspire os usuários a criar soluções de estantes em todos os tipos de formas, tamanhos e expressões diferentes. Cubebrick é ideal para armazenar e expor vidrarias, pratos, vários tipos de enfeites, garrafas, livros e muito mais. A carga máxima por módulo é de 10 quilos.
Cubebrick vem em três alturas, duas profundidades e três comprimentos. A madeira é cinza maciça, manchas padrão em cinza e cinza vitrificada branca. Consulte detalhes de outros acabamentos.
Os módulos de prateleiras com 240 mm de altura e 180 mm de profundidade estão disponíveis em dois comprimentos: 540 mm e 720 mm. Uma prateleira de madeira está incluída como padrão, mas também há a opção de escolher uma prateleira de vidro. Acessórios: parte traseira de madeira, painel superior de madeira ou vidro e iluminação LED regulável.
Os módulos de prateleiras com 360 mm de altura e 240 mm de profundidade estão disponíveis em três comprimentos: 360, 540 e 720 mm. Uma prateleira de madeira está incluída como padrão, mas também há a opção de escolher uma prateleira de vidro.

Especificação
  • Cubebrick comes in three heights, two depths and three lengths. The wood is solid ash, standard stains on ash and white glazed ash. Please enquire for details of other finishes.
    Shelf modules 240 mm high and 180 mm deep are available in two lengths: 540 mm and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf. Accessories: wooden back, wooden or glass top panel and dimmable LED lighting.
    Shelf modules 360 mm high and 240 mm deep are available in three lengths: 360, 540 and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacubebrick-cb_734
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosCubebrick
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniclassResidential Storage Units
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa