Publicar produtos
PART - Display Wood Left
PART - Display Wood Left

    PART - Display Wood Left

    Traduzido por Google,

    Estante parcial (Lasse Pettersson Morgan Rudberg 2019) deve suas origens a um exercício de desenho geométrico. O objetivo era criar padrões decorativos usando apenas algumas formas e componentes básicos para criar uma variedade de expressões em combinações de prateleiras para diferentes usos e configurações. O conceito modular garante que o Part funcione tão bem como uma unidade autônoma quanto ao cobrir uma parede inteira ou até mesmo uma sala completa.

    A peça está disponível como unidade direita e esquerda. Está disponível em carvalho maciço ou freixo, em vernizes padrão em freixo e em carvalho ou freixo esmaltado a branco. A prateleira em cores padrão é feita de MDF. A peça pode ser utilizada como estante aberta ou complementada com um rebordo de madeira de 30 mm de altura ou uma frente de vidro de 180 mm. A profundidade total da prateleira é de 120 mm; a profundidade dentro da borda de madeira ou frente de vidro é de 100 mm. A peça é fixada na parede com parafusos.

    Part é uma solução ideal não só em áreas de descanso e de reunião em escritórios, mas também em salas de espera em hospitais, bancos, etc. Part também combina bem com ambientes domésticos, como um complemento de design discreto para mobiliário de sala de estar ou um foco colorido de atenção em quartos de crianças e antros de adolescentes. A peça pode ser utilizada para guardar e expor livros, revistas, artigos decorativos, etc.

    Especificação
    • Part is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part can be used as open shelving or complemented with a 30 mm high wooden ledge or a 180 mm glass front. The total depth of the shelf is 120 mm; the depth inside the wooden ledge or glass front is 100 mm. Part is anchored to the wall with screws.

      Part is an ideal solution not only in rest areas and meeting areas in offices, but also in waiting rooms in hospitals, banks, etc. Part also blends well into domestic environments, as a discreetly designed complement to living room furnishings or a colourful focus of attention in children’s rooms and teenage dens. Part can be used to store and display books, magazines, decorative items, etc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapart-ptv212t
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de produtosPart
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)385
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniclassResidential Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa