Publicar produtos
STOW - Media bench

STOW - Media bench

Traduzido por Google,

O Stow (design Patrik Hansson 2009) é feito de MDF e vem em cores padrão. O Stow pode ser usado em uma sala de estar, sala de conferências ou armazenamento de escritório. Graças ao painel traseiro com design elegante, o Stow também é ideal para uso como unidade independente.

A unidade de armazenamento de mídia vem em três comprimentos, 1.000, 1.500 e 2.000 mm, e tem 400 mm de altura e 460 mm de profundidade. A porta possui uma maçaneta de proporções generosas com ranhuras ocultas para que o controle remoto funcione de forma eficaz mesmo quando a porta está fechada. Existem orifícios na parte traseira, inferior e superior da unidade para permitir a circulação do ar e através dos quais você pode passar os cabos. Para a unidade de mídia você pode escolher entre uma base de rodapé incl. pés ajustáveis, rodízios e acessórios de parede. Uma gaveta de madeira de bétula totalmente extensível está disponível como acessório.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTxxx
  • Familia de productoStow
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56