Publicar produtos
TAILOR - seating bench L:2400
TAILOR - seating bench L:2400

    TAILOR - seating bench L:2400

    Traduzido por Google,
    A bancada de alfaiate (2020), inspirada na história e na orgulhosa herança industrial da fundição de ferro Huskvarna, adapta-se bem à economia circular a pensar no futuro. A série Tailor também inclui mesas em uma ampla variedade de tamanhos e acabamentos diferentes, todas com suportes para as pernas no mesmo design das bancadas Tailor. A bancada é fabricada em carvalho, bétula ou freixo, com manchas padrão em freixo, ou esmalte branco em carvalho e freixo.
    Especificação
    • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatailor-tab1-24040
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosTailor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa