Publicar produtos
UPPER - Storage H635 L1640 D400

UPPER - Storage H635 L1640 D400

Traduzido por Google,

A ideia por trás do gabinete superior (Anton Björsing 2019) é que o tampo funcione como sua própria superfície emoldurada. Os detalhes requintados da parte superior incluem cantos mitrados e tiras de borda de madeira maciça suavemente arredondadas com anéis anuais em pé. Um painel traseiro com acabamento atraente torna o gabinete ideal como divisor de ambiente.

As portas, que se projetam acima do próprio armário, podem ser usadas como puxadores. Superior vem em uma escolha de duas larguras e alturas. O armário é feito de MDF folheado, com acabamento em carvalho, freixo, cores padrão, manchas padrão em freixo ou carvalho esmaltado ou freixo. Extras opcionais: rodas de bloqueio e painéis superiores em vidro branco, cortiça, aço inoxidável, carvalho, freixo, cores padrão ou manchas padrão. A estrutura da perna tem pés ajustáveis. O gabinete é entregue montado. O armário pode ser usado como divisor de quarto, atrás de um sofá ou encostado na parede.

Especificação
  • The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. Upper comes in a choice of two widths and heights. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled. The cabinet can be used as a room divider, behind a sofa or placed up against a wall.  
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaupper-up181
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosUpper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)635
  • Largura (mm)1640
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniclassResidential Storage Units
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa