Publicar produtos
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Traduzido por Google,

Os produtos Kebony Character são produzidos a partir de Scots Pine Dually Modified™ certificado pelo FSC® com um líquido de base biológica.

A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura da célula da madeira para proporcionar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal.

Os produtos Kebony Character contêm nós e cerne não tratado. A quantidade de cerne varia de tábua para tábua.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2485
  • Familia de productoKebony Decking
  • Grupo de produtosKebony Character
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)28
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCMaterial
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África