Publicar produtos
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Arquivado

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Especificação
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboreal_black_revestimientos
  • Familia de productoWall Tiles
  • Grupo de produtosBoreal
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-07-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 17
  • Título OmniclassClay Based Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES