Publicar produtos
KESSEL-Lifting station 11002 Aqualift F XL 1400W-S3 Mono 200L valve

KESSEL-Lifting station 11002 Aqualift F XL 1400W-S3 Mono 200L valve

Traduzido por Google,
Estação elevatória Aqualift F XL Mono Volume do depósito de 200 litros Versão mono com uma bomba com válvula de fecho em plástico 1400-S3 Volume do depósito: 200 litros Volume da bomba: 120 litros Câmara de armazenamento em polietileno com abertura de limpeza. Torneiras para entrada vertical Ø 110 mm/160 mm, ventilação Ø 75 mm e para bomba de diafragma manual Ø 32 mm. Entrada horizontal Ø 50 mm a Ø 200 mm por serra. Bombas Bombas SPF de águas residuais simples ou duplas controladas por sensor de pressão com rotor multi-palhetas para bombear águas residuais com ou sem esgoto (passagem de canal aberto 40 mm). A bomba é classificada como submersível (IP 68), comprimento do cabo da bomba de 5 m. Com base de absorção de som (10 mm de espessura). Saída vertical/horizontal com válvula de retenção integrada, com/sem válvula de fechamento (fornecida solta), com seção de mangueira ou flange. Saída de pressão: vertical Ø 110 sem válvula de fechamento, horizontal Ø 110 com válvula de fechamento em plástico ou vertical DN 80 com válvula de fechamento em ferro fundido Unidade de controle Comfort com interruptor ON/OFF da rede elétrica e display digital multilíngue (EN, DE, FR, IT, PL , NL) mostrando o status operacional atual, configurações e diário de bordo; a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54), montada na parede, tensão 230 V ou 400 V a 50 Hz. Com contato sem potencial/BMS (opcional 230 V). Acessórios: página 136 Bomba(S) tipo SPF 1400-S3 • Volume de bombeamento: máx. 38 m3/hora • Altura de bombeamento: máx. 7 metros • Potência de saída (P2): 1,1 kW por bomba • Potência de entrada (P1): 1,6 KW por bomba • Tensão de operação: 230 V AC • Frequência: 50 Hz • Amperagem: 7,3 A • Fusível: 1 x 16 amp lento • Classe de proteção - Bomba: IP68 3mWS/48h • Classe de proteção - unidade de controle: IP 54 • Classe de operação: S3 (50% de duração operacional) • Comprimento do cabo: 5 metros • Dimensões externas do tanque de 200 litros: 760 mm de largura, 980 mm de profundidade, 770 mm de altura • Peso: aproximadamente 66,03 KG
Especificação
  • • Dimensions • Length: 980 mm • Width: 760 mm • Height: 807 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • Plant type: single plant • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 610 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 200 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 120 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,370 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 25 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 86.03 kg • Net weight: 66.03 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11002
  • Familia de productoAqualift F XL 200 litres
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)807
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)980
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)66.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto