Publicar produtos
KESSEL-Module Set Ecolift 21000S for concrete floor

KESSEL-Module Set Ecolift 21000S for concrete floor

Traduzido por Google,
Estação elevatória de águas residuais KESSEL Ecolift - conjunto de módulos sem muffs de conexão a alternativa a uma estação elevatória de esgoto. Para águas residuais com e sem esgoto, em plástico, com peça de fixação telescópica para compensação contínua de altura e nível, conexão com vedação para tubo de pressão DA40mm e DN50 para eletroduto, drenagem através do tubo inclinado para o esgoto. Função de elevação com bomba com sistema de corte apenas para refluxo, válvula de retorno motorizada. A drenagem durante a ocorrência de remanso é feita através de um tubo de pressão que pode ser conectado acima do nível do remanso. Função de drenagem de piso adicional incl. paragem de odores com Multistop. Unidade de controle com sistema de autodiagnóstico integrado (SDS), exibição dos estados operacionais e bateria de backup integrada para sinais de alarme. • Estação elevatória de remanso: Ecolift • Número de homologação: Z-53.2-487 • Corpo de instalação: preto • Tipo de instalação: Instalação na placa de aterramento • Largura nominal: Muffs de conexão devem ser adquiridos separadamente • Profundidade de instalação: 486 mm a 640 mm • (drenagem inferior do tubo até a borda superior da tampa) • Placa de cobertura: preta • Cabo de controle/comprimento do cabo: 5 m • Tensão/frequência da rede: 230 V AC / 50 Hz • Unidade de controle (IP 54): A unidade de controle Comfort pode ser atualizada para manutenção remota • Motor (IP 68)
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Drain function: yes • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 590 • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): - • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21000S
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto