Publicar produtos
KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

Traduzido por Google,
Estação elevatória KESSEL Ecolift A alternativa à estação elevatória de dejeção. Para águas residuais com ou sem esgoto, em polímero, com tampa de proteção e para instalação em canalização de águas residuais expostas. Drenagem sobre a linha de descida para o canal. Somente por refluxo a função do elevador com bomba com sistema de corte, bloqueio do motor coletor de refluxo A drenagem durante o tempo de refluxo ocorreu através de uma linha de pressão conectada ao nível do refluxo. Uma unidade de controle e alarme de conector plugue, com sistema de autodiagnóstico integrado SDS e bateria de reserva, o motor é classificado como submersível. • Estação Elevatória: Ecolift • Corpo: preto • Diâmetro nominal: DN 100 (OD 110 mm) • Tipo de instalação: para tubo de drenagem exposto • Comprimento do cabo de alimentação: 5 metros • Tensão/-frequência de alimentação: 230 V AC / 50 Hz • Controle unidade (IP 54): Comfort-Control (disponível com manutenção remota • opcional) • Motor (IP 68) • Prazo de entrega: em estoque
Especificação
  • • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 243 mm • Height: 405 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.5 kg • Net weight: 20 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21100
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto