Publicar produtos
KESSEL-Backwater lifting station 21200X Ecolift, Ø200, black cover and drain

KESSEL-Backwater lifting station 21200X Ecolift, Ø200, black cover and drain

Traduzido por Google,
Estação elevatória KESSEL Ecolift A alternativa à estação elevatória de dejeção. Para águas residuais com ou sem esgoto, em polímero, com peça de fixação telescópica para ajuste contínuo de altura e nível, furo de conexão com composição para linha de pressão DA 40mm e DN 50 para linha vazia de cabo, drenagem sobre a linha de descida até o canal . Somente por remanso o elevador funciona com bomba com sistema de corte, purgador de retorno de travamento do motor. A drenagem durante o tempo de remanso ocorreu sobre uma linha de pressão conectada ao nível do remanso. Além disso, função de drenagem do piso incl. barreira de odor com Multistop. Uma unidade de controle e alarme de conector plugue, com sistema de autodiagnóstico integrado SDS e bateria de reserva, o motor é classificado como submersível. • Estação Elevatória: Ecolift • Corpo: preto • Diâmetro nominal: DN 200 (OD 200 mm) • Tipo de instalação: para tubo de drenagem exposto • Placa de base: rendimento • Comprimento do cabo de alimentação: 5 metros • Tensão/frequência de alimentação: 230 V AC / 50 Hz • Unidade de controle (IP 54): Comfort-Control (disponível com opção de manutenção remota) • Motor (IP 68) • Prazo de entrega: em estoque
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 720 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 200 • Outside diameter (DA): 200 • Note nominal size: Hydraulics correspond to DN 150 • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21200X
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto