Publicar produtos
KESSEL-Drain body Ø 50 40151 lateral, without odour trap

KESSEL-Drain body Ø 50 40151 lateral, without odour trap

Traduzido por Google,
Corpo de drenagem Classic em saída lateral ABS Ø 50 Sem sifão removível Altura da água de vedação: 50 mm Capacidade de drenagem: 0,8 l/seg com soleira de 20 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40151
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia