Publicar produtos
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Traduzido por Google,
Ralo de banheiro Classic Saída lateral Diâmetro externo Ø (mm): Ø 75 Fabricado em ABS Com sifão removível, altura da água de vedação 50 mm, com vedação labial fixa. Capacidade de drenagem 0,8 l/seg. vazão. Área de instalação 260 ×180 mm Com cama rasa Variofix seção superior em ABS, com flange de cola e contraflange, com membrana impermeabilizante não montada conforme EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I, com duas tiras de vedação Tampa: Tampa ranhurada 95 × 95 mm em aço inoxidável AISI 304, para espessura de ladrilho 6 – 14 mm, classe K 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40179-50
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto