Publicar produtos
KESSEL-Multitube 71250 backwater valve Ø 260

KESSEL-Multitube 71250 backwater valve Ø 260

Traduzido por Google,
Válvula de refluxo de aba simples Multitubo Fabricado em polímero Ø 260 Uma aba de fechamento automático
Especificação
  • • Dimensions • Length: 730 mm • Width: 455 mm • Height: 485 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 250 - 275 mm • Color: Black • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 60 mm • Gross weight: 21.9 kg • Net weight: 19.28 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71250
  • Familia de productoPipe flaps off NS 200
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto