Publicar produtos
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Traduzido por Google,
Parte superior Ø 800 quadrado, ladrilhado, com flange impermeável Fabricado em polímero/aço inoxidável Compatibilidade: Para uso como parte superior para a base do sistema de engenharia Ecolift XL Mono/Duo para a versão com profundidade mínima de instalação página 84 Versão: com/sem flange impermeável
Especificação
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8740176
  • Familia de productoTechnical chamber LW 1000
  • Grupo de produtosEngineering system base - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto