Publicar produtos
KESSEL-Backwater lifting station 8741024 Ecolift Systems Base, SPF3000-S3, Duo

KESSEL-Backwater lifting station 8741024 Ecolift Systems Base, SPF3000-S3, Duo

Traduzido por Google,
Estação elevatória híbrida Versão Ecolift XL Duo Duo com duas bombas Com uma válvula de retorno motorizada para águas residuais sem esgoto 1500-S3 Para instalação no piso em salas sem gelo, instalação subterrânea ao ar livre ou instalação em piso de concreto em combinação com uma engenharia câmara do sistema veja as páginas 87 – 88. Versão: • estação elevatória de retorno Ecolift XL Mono / Duo com anel de câmara soldado • entrada / saída Ø 160 mm • com unidade de controle Comfort Plus • com uma tampa de retorno motorizada para águas residuais sem esgoto ou duas tampas de retenção motorizadas para águas residuais com esgoto • Versões 230 V prontas para encaixar Comprimento do cabo: 10 m Instalação: Suporta águas subterrâneas até 3000 mm Nota: O tubo de pressão deve ser conectado a um tubo PE soldado; no caso da bomba SPF 4500, o tubo de pressão deve ser conectado a uma câmara de alívio de pressão (entre em contato com a KESSEL para dúvidas). Instalação: em combinação com uma câmara do sistema de engenharia Ø 1000 página 87 – 88 Acessórios: páginas 89 – 90 com passagem livre de 40 mm • Capacidade de bombeamento: máx. 36 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 17,5 m • Capacidade nominal (P2): 2,7 KW por bomba • Potência de entrada (P1): 3,3 KW por bomba • Tensão de funcionamento: 400 V DS • Frequência nominal: 50 Hz • Corrente nominal: 5,4 A • Fusível: 3 x 16 A lento • Classificação de proteção (bomba): IP68 3mWS/48h • Modo de operação: s3 • Comprimento do cabo: 10 m • Altura total: 657 mm
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,245 mm • Width: 1,200 mm • Height: 657 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 135 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 120 mm • Container volume: 65 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Variant of recessed installation in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 17.5 m • Delivery rate max .: 36 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,845 rpm • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 24 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: free installation, Installation in the ground, Installation in the base plate • Free passage: 40 mm • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 15 mm • Gross weight: 176 kg • Net weight: 152 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the sewer: slope to the sewer • Backflow protection: Type 3 • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-493 • Declaration of Conformity: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8741024
  • Familia de productoEcolift XL Duo
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)657
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto