Publicar produtos
KESSEL-Pumping station XL Duo 8742008 Systems base Aqualift F SPF1400-S1

KESSEL-Pumping station XL Duo 8742008 Systems base Aqualift F SPF1400-S1

Traduzido por Google,
Base de sistemas de engenharia Aqualift F XL Duo Versão com duas bombas 1400-S1 Volume do tanque: 335 litros Volume da bomba: 160 litros Base do sistema de polietileno para instalação subterrânea, resistente a meios agressivos. Com entrada de Ø 160 mm. Para ligação à câmara do sistema Ø 1000 mm. Lida com profundidades de águas subterrâneas até 3000 mm. Com bomba(s) de águas residuais removíveis, simples ou duplas, com rotor de várias palhetas para águas residuais com ou sem esgoto. Instalação a seco. Com medição pneumática de nível. Tubo de pressão Ø 90 mm de diâmetro externo (para o tubo de pressão deve ser usado tubo de PE soldado), incluindo anti-retorno e válvula de fechamento no lado do tubo de pressão. Comprimento do cabo de alimentação: 10 m. Unidade de controle Com unidade de controle com sistema de autodiagnóstico (SDS), buffer de bateria e função de logbook, a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54). Versões de 230 V prontas para conectar.
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,295 mm • Width: 1,295 mm • Height: 1,403 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Installation: dry installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 753 mm • Distance from the center of the outlet pipe to the bottom of the tank: 1,300 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 833 mm • Container volume: 335 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Variant of recessed installation • in combination with a shaft module • Clear width container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 160 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,420 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 28 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Installation in the base plate • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 159.2 kg • Net weight: 141.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8742008
  • Familia de productoPumping station Aqualift F XL dry su.
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto