Publicar produtos
KESSEL-Pumping station Aqualift S XL Duo wet system with pump GTK2600-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift S XL Duo wet system with pump GTK2600-S1

Traduzido por Google,
Base de sistemas de engenharia Aqualift F XL Duo versão Duo com duas bombas 2600-S1 • Volume do tanque: 680 litros • Volume da bomba: máx. Base de sistema de polietileno de 350 litros para instalação subterrânea, resistente a meios agressivos. Com entrada de Ø 160 mm. Para ligação à câmara do sistema Ø 1000 mm. Lida com profundidades de águas subterrâneas até 3000 mm. Com bomba(s) de águas residuais removíveis simples ou duplas - com impulsor de várias palhetas (GTF) - impulsor de canal único (GTK) para águas residuais com ou sem esgoto (sem requisitos ATEX). Com interruptor de boia / sensor hidrostático para medição de nível. Tubo de pressão Ø 63/90 mm de diâmetro externo (para o tubo de pressão deve-se usar tubo PE soldado), incluindo anti-retorno e válvula de fechamento no lado do tubo de pressão. Comprimento do cabo de alimentação: 10 m (30 m a pedido). Unidade de controle Com unidade de controle (versões com sensor hidrostático) com sistema de autodiagnóstico (SDS), buffer de bateria e função de logbook, a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54). • Versão: Duo • Entrada: DN 150 • Tubo de pressão: DN50/80 • OD do tubo de pressão: 63/90 mm • Material do tubo de pressão: PE-HD • Volume útil: aprox. 340 litros • Max. volume da bomba: 71 m3/hora • Max. altura da bomba: 19,6 m • Potência nominal (P2): 2,1 kw (por bomba) • Potência nominal de entrada (P1): 2,6 kw (por bomba) • Tensão: 400 V • Frequência: 50 Hz • Nominal corrente: 4,5 Amps • Fusível: 3 x 20 Amp (sopro lento) • Classe de proteção da bomba: IP68 (20mWS/48horas) • Classe de operação: S1 (quando totalmente submerso), S3 30% (durante operação automática) • Comprimento do cabo : 10 metros • Altura total: 1416 mm (1384 mm de altura até a conexão da câmara) • Parte superior do sistema de engenharia da base à base da entrada: 330 mm Correntes de remoção de bomba de aço inoxidável disponíveis como acessório para cada profundidade de instalação - Número do artigo: 680528 = Comprimento 2 m 680529 = Comprimento 3 m 680530 = Comprimento 4 m 680531 = Comprimento 5 m
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,370 mm • Width: 1,240 mm • Height: 1,416 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,054 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the tank bottom: 1,134 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,134 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 63 mm • Pressure outlet (DN): 50 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 340 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: GTK 2600 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 19.6 m • Delivery rate max .: 71 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 2.6 kW • Power P2: 2.1 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 40 kg • Impeller type: single-channel impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 4.5 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • External monitoring: LGA • Gross weight: 264 kg • Net weight: 240 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8743030
  • Familia de productoPumping station Aqualift S XL
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1416
Ligações
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto