Publicar produtos
KESSEL-Pumping station Aqualift F XL wet system, Mono, GTF 5200-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift F XL wet system, Mono, GTF 5200-S1

Traduzido por Google,
Base de sistemas de engenharia Aqualift F XL Mono Versão mono com uma bomba 5200-S1 Volume da bomba: máx. Base de sistema de polietileno de 900 litros (câmara corrugada) para instalação subterrânea, resistente a meios agressivos. Com entrada de Ø 160 mm. Para ligação à câmara do sistema Ø 1000 mm. Lida com profundidades de águas subterrâneas até 3000 mm. Com bomba(s) de águas residuais removíveis simples ou duplas - com triturador (STZ) - com impulsor multi-palhetas (GTF) - impulsor monocanal (GTK) para águas residuais com ou sem esgoto (sem requisitos ATEX). Com sensor hidrostático para medição de nível. Tubo de pressão Ø 90 mm de diâmetro externo (para o tubo de pressão deve ser usado tubo de PE soldado), incluindo anti-retorno e válvula de fechamento no lado do tubo de pressão. Comprimento do cabo de alimentação: 10 m (30 m a pedido). Unidade de controle Com unidade de controle com sistema de autodiagnóstico (SDS), buffer de bateria e função de logbook, a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54). • Tipo de sistema: Mono • Largura nominal de entrada: DN150 • Largura nominal do tubo de pressão DN80 • Diâmetro externo do tubo de pressão (OD=90mm) • Material do tubo de pressão: PE-HD • Volume útil: aprox. 900 l • Capacidade de bombeamento: máx. 52,8 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 21 m • Capacidade nominal (P2): 4,4kW por bomba • Potência de entrada (P1) 5,2 kW por bomba • Tensão de funcionamento: 400 V (trifásico) • Frequência nominal: 50 Hz • Corrente nominal: 8,7 A • Fusível : 3 x 20 A slow-blow • Classificação de proteção (bomba): IP 68 (20mWS/48h) • Modo de operação: S1 (em estado completamente submerso), S3 30% (no modo automático) • Comprimento do cabo: 10 m • Total altura do módulo de engenharia: 2440 mm (2410 mm até a conexão do módulo da câmara) • Parte superior do módulo de engenharia até a base da entrada: 1090 mm Corrente de remoção da bomba em aço inoxidável disponível como acessório. Número do artigo: 680 528 = comprimento 2 m 680 529 = comprimento 3 m 680 530 = comprimento 4 m 680 531 = comprimento 5 m
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,880 mm • Width: 1,880 mm • Height: 2,440 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Shut-off device: gate valve made of cast iron • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance from the inlet pipe bottom to the tank bottom: 1,320 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 1,735 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,400 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,600 mm • Clear entry width (LW): 1,000 mm • Usable volume: 900 l • Shaft system: spiral pipe shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: GTF 5200 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 21 m • Delivery rate max .: 52.8 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 5.2 kW • Power P2: 4.4 kW • Speed: 2,835 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 56 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 8.7 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN8-F PLU 10G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: LGA • Gross weight: 677.5 kg • Net weight: 609.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8743043
  • Familia de productoPumping station Aqualift S XL
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto