Publicar produtos
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

Traduzido por Google,
Amostrador KESSEL tipo Munich Ø400 em plástico Para sistemas separadores, em marcha lenta, saída horizontal com Abertura de limpeza com descarga de lodo em forma de funil com válvula de fechamento, com rosca fêmea 3/4 "" Tampa fechada à prova de odor com fecho de liberação rápida. Dimensões: • Largura: 600 mm • Altura: 750 mm • Entrada/saída: DN 250 (250mm) Fornecimento: completamente montado na fábrica
Especificação
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915864-M
  • Familia de productoGrease separators - Individual Solutions
  • Grupo de produtosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)600
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto