Publicar produtos
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

Traduzido por Google,
Dispositivo de amostragem KESSEL tipo NBG DN 250 Dispositivo de amostragem KESSEL para conexão à linha de descarga dos sistemas separadores de gordura e amido. fabricado em PE-HD, para instalação em tubulações horizontais, com abertura de limpeza DN 100 e torneira 1"". Dispositivo de amostragem KESSEL DN 250 Versão especial tipo NBG Fabricado em PE-HD para conexão à linha de drenagem do sistema separador de gordura, Entrada / saída: horizontal
Especificação
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915864-NBG
  • Familia de productoGrease separators - Individual Solutions
  • Grupo de produtosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto