Publicar produtos
Grab bar

Grab bar

Traduzido por Google,
Toalheiro Plan Care 34901171100, 1182 mm, anodizado prateado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34901171100
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)82
  • Largura (mm)1182
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.321
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro