Publicar produtos
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Traduzido por Google,
Plan Care Barra angular 90° 34906010411, mão direita/esquerda, 565/1265 mm, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34906010411
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1265
  • Largura (mm)565
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.335
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro