Publicar produtos
Rail system with shower head sliding rail right/left

Rail system with shower head sliding rail right/left

Traduzido por Google,
Sistema Plan Care Rail com chuveiro 34915171911, trilho principal deslizante direita/esquerda, 1297/1097/1263 mm, anodizado prateado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34915171911
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1263
  • Largura (mm)1097
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)6.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro