Publicar produtos
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Traduzido por Google,
Assento basculante Plan Care 34983170037, parede, alumínio/preto cinza RAL7021
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34983170037
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)128
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)537
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)12.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro