Publicar produtos
Single lever basin mixer fitting 90 with pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 90 with pop-up waste

Traduzido por Google,
Monocomando de lavatório Plan azul 90 53902170000, com descarga pop-up, acabamento em alumínio
Especificações técnicas
  • Ref.ª única53902170000
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)48
  • Profundidade (mm)144
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.282
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia