Publicar produtos
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Traduzido por Google,
IXMO Monocomando de lavatório 59516012101, para instalação na parede (redonda), extensão 243 mm/IXMO Pure, cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59516012101
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)74
  • Largura (mm)88
  • Profundidade (mm)265
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.4666
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia