Publicar produtos
Bath filler/spout DN 15 with round rosette

Bath filler/spout DN 15 with round rosette

Traduzido por Google,
IXMO Boca/boca de banheira DN 15 59545010101, com roseta redonda, extensão: 180 mm, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59545010101
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)202
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores