Publicar produtos
Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Traduzido por Google,

O detector de fumaça Kidde Intelligent Optica Series KI-OSD traz tecnologia avançada de detecção óptica (fotoelétrica) para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e amplia a segurança da vida e a proteção do patrimônio. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a compensação ambiental ajuda a reduzir os custos de manutenção.

Assim como todos os detectores da série Kidde Intelligent Optica, o KI-OSD é um dispositivo inteligente que coleta informações analógicas de múltiplos sensores ópticos, convertendo esses dados em sinais digitais. Utilizando comprimentos de onda ópticos duplos combinados com múltiplos ângulos de detecção, o KI-OSD diferencia partículas que não representam fumaça real. Os dados das partículas são inseridos em filtros digitais que alimentam uma série de proporções, removendo padrões de sinal típicos de fontes indesejadas e, assim, reduzindo alarmes indesejados. Para tomar uma decisão sobre o alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa todas as leituras dos sensores ópticos e compara essas informações com configurações pré-programadas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaintelligent-photoelectric-smoke-detector
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de produtosSmoke Detection Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código ETIMEC002455
  • Nome ETIMGas detector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 13 11
  • Título OmniclassSmoke Detectors