Publicar produtos
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Traduzido por Google,

O detector KI-HCD traz tecnologia multissensorial avançada para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e amplia os recursos de segurança da vida e proteção patrimonial. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a compensação ambiental ajuda a reduzir os custos de manutenção. RECURSOS PADRÃO Inicialização Inteligente S853 Observação: Alguns recursos descritos aqui podem não ser compatíveis com todos os sistemas de controle. Consulte o Guia de Instalação e Operação do seu painel de controle para obter detalhes. • Tecnologia de Detecção de Próxima Geração • Integra a detecção de taxa de aumento de calor com a detecção de monóxido de carbono O KI-HCD oferece o melhor dos dois mundos com monitoramento multissensor de segurança da vida. A tecnologia de detecção de taxa de aumento de calor fornece identificação eficiente de incêndios latentes, bem como incêndios de rápida propagação. Com o elemento adicional de monitoramento de CO, este detector desempenha dupla função: monitorando continuamente o ambiente em busca de sinais de incêndio — bem como de seu companheiro invisível, porém mortal, o monóxido de carbono. Assim como todos os detectores da Série KI, o KI-HCD coleta informações analógicas de seus sensores e converte esses dados em sinais digitais. Para tomar uma decisão sobre o alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa as leituras do sensor de calor e compara essas informações com dados históricos. Filtros digitais removem padrões de sinal que não são típicos de incêndios, eliminando virtualmente alarmes indesejados. O detector também analisa o sensor de calor independentemente do sensor de CO para determinar se deve iniciar um alarme de incêndio, um alarme de CO para segurança da vida ou ambos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaintelligent-heat-detectors-with-optional-co-sensors
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de produtosHeat CO Detector
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código ETIMEC002455
  • Nome ETIMGas detector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 13 13
  • Título OmniclassHeat Detectors