Publicar produtos
Genesis EG4S Series Wall Speakers

Genesis EG4S Series Wall Speakers

Traduzido por Google,

As caixas de som Genesis LED da série EG4S combinam alto desempenho sonoro com um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar. Esses novos aparelhos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.

As caixas de som possuem níveis de potência de saída selecionáveis, configuráveis ​​em campo. Ambas as configurações permanecem claramente visíveis, mesmo após a instalação final. Um único modelo de caixa de som é compatível com tensões de 25V e 70V, selecionáveis ​​por uma chave seletora em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para atender exatamente às necessidades de desempenho. Todas as caixas de som Genesis incluem um capacitor de bloqueio de corrente contínua (CC) para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.

Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança. Eles também atendem aos requisitos NFPA e UL de 520Hz para áreas de dormir, tornando-os ideais para novas construções ou reformas.

As caixas de som da série EG4S produzem áudio de voz nítido e claro, com alta inteligibilidade em grandes áreas. Em uma emergência, a inteligibilidade é fundamental.
é fundamental para a segurança da vida. Compreender o conteúdo da mensagem é tão importante quanto saber que há uma emergência. A inteligibilidade é
Medido pelo Índice de Transmissão da Fala (STI), qualquer valor acima de 0,76 é considerado excelente. As caixas de som da série EG4S oferecem áudio com um
STI de 0,81, garantindo que a mensagem seja clara.

A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos da Série EG4S. A placa de fiação universal para instalação no painel permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos da Série EG4S podem então ser facilmente encaixados no lugar com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa
Proporcionar fácil acesso para teste do circuito do dispositivo enquanto este estiver montado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-eg4s-series-wall-speakers
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 17
  • Título OmniclassAudible Fire Notification Devices Speaker